MK1201A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | mostra variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 350 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 50 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.2 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale