MBPS2001AS1A

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 900 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 94 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit