LWR50F-13-05-A
MATCH - Modulo robot
Serie LWR
Dati tecnici
Adatto per tipo di robot | ABB CRB 15000 GoFa |
con anello LED | Sì |
Comando | IO-Link |
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Visualizzazione dello stato | Sì |
Peso maneggiabile max. | 25 [kg] |
Cavo di collegamento | Spina, M8, a 3 poli |
Cavo di collegamento 2 | Spina, M8, a 4 poli |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Alimentazione pneumatica | integrato |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +60 [°C] |
Vita di servizio in cicli | 100000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.35 [kg] |
MATCH - Pinze adatte