Login

SCM-C-05-00-A

  • Übersetzt IO-Link auf digitale Ein- und Ausgänge (Digital I/O), sowie von Digital I/O auf IO-Link
  • Einfachste Ansteuerung von intelligenten IO-Link-Greifern über 24 V Digital I/O
  • Konfigurieren und trainieren erfolgt mit der dazugehörenden intuitiven Software guideZ
  • Anschlussfertiger Leitungssatz für den entsprechenden Controllertyp
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität mit einem oder zwei Greifern nutzbar
  • Abhängig von der benötigten Flexibilität bis zu 15 verschiedene Werkstücke für einen Greifer nutzbar. Alternativ zwei Greifer verwendbar.
Passend für RobotertypABB CRB 15000 GoFa
Passend für ControllertypABB - OmniCore C30
IO-LogikPNP
AnsteuerungDigital I/O
Anzahl Greifer max.2
Anzahl Pins (Steuerung Eingang)12
Anzahl Pins (Steuerung Ausgang)12
Konfiguration SchnittstelleEthernet RJ45
Montagemöglichkeit35 mm Hutschiene
Spannung24 [V]
Spitzenstrom Lastversorgung10 [A]
Spitzenstrom Logikversorgung1 [A]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP20
Gewicht0.58 [kg]
  1. Status Zustandsanzeige SCM sowie IO-Link-Device
  2. Ethernet RJ45 Temporäre Verbindung zur Greiferkonfiguration
  3. Digital Input Digitale Eingänge zur Steuerung der Greiferaktorik
  4. IO-Link / Device 1 Anschluss Greifmodul 1
  5. Digital Output Digitale Ausgänge zum Monitoren der Greifersensorik
  6. IO-Link / Device 2 Anschluss Greifmodul 2
  7. Versorgung Spannungsversorgung SCM sowie Greifer

Beschreibung:

IO-Link

  • SCM-C vorverkabelt, anschlussfertig (Passendes SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A)
  • Inklusive steckerfertiger Verbindungsleitung an den Robotercontroller
  • Comfort App – Greiferkonfiguration am Laptop – ADP-80-000018-A
  • Zimmer Group HMI (Programm für Windows PC)
     

Anschlussschema: