MK1201A

Elément de serrage
Série MK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)12LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)12LRXGmontrer une variante
IKOLWH(MH)12LWHDmontrer une variante
IKOLWH(MH)12LWHD..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)12LWHDC..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)12LWHDG..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)12LWHTmontrer une variante
IKOLWH(MH)12LWHT..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)12MHDmontrer une variante
IKOLWH(MH)12MHD..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)12MHDC..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)12MHDG..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)12MHTmontrer une variante
IKOLWH(MH)12MHT..SLmontrer une variante
THKHSR12HSR..RMmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien350 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage50
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.2 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur