MBPS2510BS1
Elément de serrage
Série MBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1300 [N] |
Pression de service min. | 4.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 93.4 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.68 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression