MBPS2001AS1A

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHSR20HSR..Amontrer une variante
THKHSR20HSR..AMmontrer une variante
THKHSR20HSR..Bmontrer une variante
THKHSR20HSR..Cmontrer une variante
THKHSR20HSR..CAmontrer une variante
THKHSR20HSR..CAMmontrer une variante
THKHSR20HSR..CBmontrer une variante
THKHSR20HSR..CBMmontrer une variante
THKHSR20HSR..HAmontrer une variante
THKHSR20HSR..HAMmontrer une variante
THKHSR20HSR..HBmontrer une variante
THKHSR20HSR..HBMmontrer une variante
THKHSR20HSR..LAmontrer une variante
THKHSR20HSR..LAMmontrer une variante
THKHSR20HSR..LBmontrer une variante
THKHSR20HSR..LBMmontrer une variante
THKHSR20HSR..LRmontrer une variante
THKHSR20HSR..Rmontrer une variante
THKHSR20HSR..RMmontrer une variante
THKHSR20HSR..YRmontrer une variante
THKHSR20HSR..YRMmontrer une variante
THKHSR20HSR..BMmontrer une variante
THKHSR20HSR..LLRMmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien900 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage94
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Poids0.51 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression