MBPS5504BS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..C | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..R | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..C | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..R | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3600 [N] |
Betriebsdruck min. | 4.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 113.2 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 3 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit