Achsausgleiche

Achsausgleiche sind aus dem industriellen Einsatz von Robotern nicht wegzudenken, denn sie ermöglichen es, bei vielen Handhabungsaufgaben, trotz aller unvermeidlichen Positionierungsungenauigkeiten die Werkstücke sicher, zielgenau und verschleißarm zu greifen. Ohne Achsausgleiche würden Roboter alle Werkstücke, die sich nicht an der vorgesehenen Position befinden, beim Greifen relativ zum Greifer zentrieren. Das kann zu großen Kräften auf Greifer, Roboter und Werkstück führen.


KUNDENREFERENZEN

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr

Achsausgleiche
Serie XYR1000

  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
1. Klemm- und Bremselemente
  • Breites Produktsortiment
  • Energielos geschlossen (NC)
  • Hohe Standzeit
  • Sicherheitselement
mehr
2. Achsausgleiche
  • Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Achsausgleich in der X-Y-Ebene
mehr
Systemreferenz
Vorrichtung zum Schweißen
Systemreferenz
Greifer für Kupplungsgehäuse

Haben Sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht