PUB25-6
![](/fileadmin/_processed_/4/f/csm_SOM_BIL_ART_PUB25-6__SALL__AIN__V1_a2901d37df.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PUB25 |
G1 | 8.5 |
Gewicht | 0.3 [kg] |
T | 6 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen