PLKE35-9
![](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-9__SALL__AIN__V1_d4ea8f702e.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 82.6 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 68.8 [mm] |
B2 | 22.4 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PLKE35 |
Gewicht | 0.39 [kg] |
T | 9 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen