PLKE25-3
![](/fileadmin/_processed_/2/6/csm_SOM_BIL_ART_PLKE25-3__SALL__AIN__V1_2ecd54f86f.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 64.5 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 18.4 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PLKE25 |
Gewicht | 0.083 [kg] |
T | 3 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen