PUB35-7
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PUB35 |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.56 [kg] |
T | 7 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen