PUB25-5-5
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 8.5 |
Hmotnosť | 0.28 [kg] |
T | 5.5 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť