PMK45-12
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Hmotnosť | 0.52 [kg] |
T | 12 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť