PMK25-6
![](/fileadmin/_processed_/e/a/csm_SOM_BIL_ART_PMK25-6__SALL__AIN__V1_30f95c2b4c.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.12 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 6 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK25-6},{ARTIKEL=PMK25-6} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť