PMK20-2-A
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 66 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Hmotnosť | 0.029 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť