PMB45-18
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 10.5 |
Hmotnosť | 0.46 [kg] |
T | 18 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť