PMB20-2
![](/fileadmin/_processed_/4/1/csm_SOM_BIL_ART_PMB20-2__SALL__AIN__V1_cc5dce5937.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.045 [kg] |
A | 66 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 6.5 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB20-2},{ARTIKEL=PMB20-2} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť