PLKE35-7
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-7__SALL__AIN__V1_f6a78ca368.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.3 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 7 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE35-7},{ARTIKEL=PLKE35-7} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť