PLKE35-11
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_PLKE35-11__SALL__AIN__V1_646ac58ebd.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.078 [kg] |
A | 826 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
A2 | 32.8 [mm] |
B1 | 688 [mm] |
B2 | 224 [mm] |
B3 | 24 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 11 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť