PLKE30-5
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_SOM_BIL_ART_PLKE30-5__SALL__AIN__V1_ff87584b70.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.075 [kg] |
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 568 [mm] |
B2 | 174 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 5 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť