PLKE25-2

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 64.5 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 18.4 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PLKE25 |
Gewicht | 0.055 [kg] |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen