PLKE15-5-5
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 50.6 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 14.8 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Hmotnosť | 0.025 [kg] |
T | 5.5 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť