PLKE15-1-5
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_SOM_BIL_ART_PLKE15-1-5__SALL__AIN__V1_5d94e845b0.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.026 [kg] |
A | 506 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 446 [mm] |
B2 | 148 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 15 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE15-1-5},{ARTIKEL=PLKE15-1-5} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť