PLK15-2
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_PLK15-2__SALL__AIN__V1_288a35e3f4.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.025 [kg] |
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK15-2},{ARTIKEL=PLK15-2} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť