PHK25-7
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Hmotnosť | 0.11 [kg] |
T | 7 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť