KB8-33
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KB8-3__SALL__AIN__V1.png)
zvierkovnica
Séria KB
Technické údaje
Typ montáže | zvierkovnica |
Hmotnosť | 0.009 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | KB8 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Vhodné pre Ø senzorov | 8 [mm] |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |