CSTE02024

Technické údaje
Prípojný závitM12-M12-M12
Typ pripojeniaZásuvka/kolík/kolík
Počet kontaktov5 / 5 / 5
PrevedeniePriame/priame/priame
Typ montážeY - zástrčkové spojenie
Menovité napätie60 [V]
Hmotnosť0.029 [kg]
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)4 [A]
Materiál spojovacej maticeZinkový tlakový odliatok, poniklovaný