CSTE01877
![](/fileadmin/_processed_/0/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE00829-CSTE01604-CSTE01877__SALL__AIN__V1_844b3a72ab.png)
Pripojovacia kábel
Séria CSTE
Technické údaje
Typ montáže | Pripojovacia kábel |
Hmotnosť | 0.13 [kg] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Druh pripojeniaen | Technológia prieniku |
Prípojný závit | M12 |
Typ pripojenia | Zdierka |
Počet vodičov x prierez | 5x1,50 [mm²] |
Počet kontaktov | 5 |
Prevedenie | Rovno |
Menovité napätie | 60 [V] |
Nehorľavé | Áno |
Bez halogénov | Áno |
Odolné voči hydrolýze | Áno |
Dĺžka kábla | 5 [m] |
Ø kábla | 7.6 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Odolné voči olejom | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Bezúdržbovosť (max.) | 5 mil. cyklov |
Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
Bez silikónov | Áno |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 12 [A] |
Torziu | +/-180°/m, < 2 mil. cyklov |
Vhodné na torziu | Áno |
Materiál tesnenia | FKM |
Materiál rukovätí | Zinkový tlakový odliatok, poniklované |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Materiál kontaktov | Kov, CuZn, pozlátené |
Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 10xØ |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 7,5xØ |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť