CSTE01605
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_BIL_ART_CSTE01605__SALL__AIN__V2_6216f43217.png)
Pripojovací kábel
Séria CSTE
Technické údaje
Typ montáže | Pripojovací kábel |
Hmotnosť | 0.062 [kg] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP20 |
Druh pripojeniaen | Technológia prieniku |
Prípojný závit | M12-RJ45 |
Počet vodičov x prierez | 4x0,34 [mm²] |
Počet kontaktov | 4 |
Prevedenie | Rovno/rovno |
Menovité napätie | 60 [V] |
Nehorľavé | Áno |
Bez halogénov | Áno |
Dĺžka kábla | 2 [m] |
Ø kábla | 6.7 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Odolné voči olejom | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Bezúdržbovosť (max.) | 3 mil. cyklov |
Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 1.5 [A] |
Materiál rukovätí | TPU |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 12xØ |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 5xØ |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť