CSTE00368
Pripojovacia kábel
Séria CSTE
Technické údaje
Druh pripojeniaen | Technológia prieniku |
Prípojný závit | M12 |
Počet kontaktov | 5 |
Prevedenie | Rovno |
Typ montáže | Pripojovacia kábel |
Menovité napätie | 125 [V] |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 5xØ |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 10xØ |
Hmotnosť | 0.45 [kg] |
Dĺžka kábla | 10 [m] |
Ø kábla | 5.2 [mm] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 4 [A] |
Materiál tesnenia | FKM |
Materiál rukovätí | TPU |
Materiál plášťa káblov | PVC |
Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť