CPNEU02497
Prípojka na stlačený vzduch
Séria
- Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
- Zahnuté a s výkyvnou čeľusťou
- Skrutkové spojenie z nehrdzavejúcej ocele 1.4404
Technické údaje
Prípojný závit | M5 |
Vonkajší Ø pripájacej hadice | 4 [mm] |
Typ montáže | Prípojka na stlačený vzduch |
Hmotnosť | 0.011 [kg] |
Rozmer D1 | 10.5 [mm] |
Rozmer i | 3.5 [mm] |
Rozmer L1 | 16.5 [mm] |
Rozmer L2 | 16.6 [mm] |
Rozmer L3 | 11 [mm] |
S | 8 [mm] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť