AD-M14X1.5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Tlmiče rázov
Séria AD
Technické údaje
Typ montáže | Tlmiče rázov |
Hmotnosť | 0.085 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | AD |
Zdvih | 7 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fad%5Fli%5Fasm%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAD%2DM14X1%2E5%7D&encoding=%25 |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- plastová vložka
minimalizuje vznik hluku šetrí konštrukčný diel, ktorý sa má tlmiť - vedenie
- elastomer
pre tlmenie nárazov a vibrácií zvyšuje životnosť aplikácie bezúdržbové
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť