WER2000FSI32-05-B
Energetické elementy
Séria WER2000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Prevádzkové napätie | 60 [V] |
Menovitý prúd | 3 [A] |
Počet kontaktov | 32 |
Funkcia | Prúdový signál |
Séria | WER2000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Koniec voľného vlákna |
Typ pripojenia | Prispôsobiteľné |
Spájacia sila | 32 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.02 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LSI32-05-B | 32 | Koniec voľného vlákna |