GPH83150CL-30-A

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GPH8000
"Der Leistungsstarke"
- Extrem lange und schwere Greifbacken möglich
Trotz der flachen Bauweise sind Ihnen bei der Maschinenbeladung von großen Werkstücken wie z.B. Motorblöcken oder Felgen nahezu keine Grenzen bei der Greifbackengestaltung gesetzt - Synchron, Asynchron und Werkstücksicherung
Wählen Sie zwischen synchroner oder asynchroner Greifbackenbewegung und erhöhen Sie die Prozesssicherheit über das integrierte Klemmelement, zur Sicherung des Werkstückes bei Druckabfall - Schmutzgeschützt
Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Induktiver Sensor
- Positionserhalt über Klemmelement
Technische Daten
Hub pro Backe | 150 [mm] |
Greifkraft beim Schließen / Öffnen | 2000 / 2000 [N] |
Positionserhalt über Klemmelement | Ja |
Anzahl Klemmelemente | 2 [Stück] |
Haltekraft pro Klemmelement | 2300 [N] |
Schließzeit | 0.75 [s] |
Öffnungszeit | 0.75 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 35 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 600 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 1053 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 21 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Klemmelement
Werkstücksicherung bei Druckabfall - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Hubeinstellung
beidseitig über Hubeinstellschrauben möglich - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich VORSICHT: Großhubgreifer immer mit mitgelieferter Abluftdrossel betreiben (Geschwindigkeitsregulierung) - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Rundführung
abgedichtete Rundführung für widrige Umgebungseinflüsse wartungsfreie Gleitlagerbuchsen - Synchronisation
über Zahnrad und Zahnstange gekapselt und schmutzgeschützt auch als asynchrone Variante erhältlich