HRC-03-138553

- Nach BG / DGUV - Empfehlungen konstruiert
- BG / DGUV zertifiziert
- Flexibilität durch integrierte Werkstückerkennung über den gesamten Hub
- Bürstenlose Antriebstechnik
- Mechanische Selbsthemmung für sicheres Handling auch im Not-Aus-Betrieb
Ausstattung/Optionen
- Positionierbar
Technische Daten
Passend für Robotertyp | ISO TK 50 |
Ansteuerung | IO-Link |
Kabelführung | extern |
MRK-Design nach ISO/TS 15066 | Ja |
MRK-Form | kollaborativ |
Antriebsart | elektrisch |
Positionsabfrage | integriert |
Positionsabfrage über Prozessdaten | Ja |
Hub pro Backe | 10 [mm] |
Selbsthemmung | mechanisch |
Nenngreifkraft | 190 [N] |
Greifkraft nach ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Schließzeit | 0.19 [s] |
Öffnungszeit | 0.19 [s] |
Steuerzeit | 0,03 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.1 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 80 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 1 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.73 [kg] |