ZUB088923
Kontrola pozycji tłoka
Seria ZUB
Dane techniczne
Budowa | Kontrola pozycji tłoka |
Masa | 0.04 [kg] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Rodzaj przyłączenia | Przewód/wtyk |
Gwint przyłączeniowy | M8 |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 4x0,08 [mm²] |
Rozmiar | WWR-ZUB |
Napięcie robocze maks. | 30 [V DC] |
Napięcie robocze min. | 12 [V DC] |
Temperatura robocza | -20 ... +75 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +75 [°C] |
Temperatura robocza min. | -20 [°C] |
Prąd ciągły | ≤100 [mA] |
Sposób montażu | Wyjście kablowe radialne |
Tłumienie impulsu załączania | tak |
Wykonanie elektryczne | DC 4-punktowy |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Histereza stand. | 0.795 [mT] |
Długość przewodu | 0.3 [m] |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Brak substancji LABS | Tak |
Pasuje do rozmiar | WWR125 |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Powtarzalność | ≤0,1 [mT] |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Wyjście łączenia | PNP |
Częstotliwość włączania | 7000 [Hz] |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Programowane punkty przełączania | 2 |
Odporność na uderzenia i wibracje | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Spadek napięcia | ≤2,2 [V] |
Pobór prądu | ≤15 [mA] |
Temperatura otoczenia | -20 ... +75 [°C] |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Fzub%5Fwwr%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB088923%7D&encoding=%25 |
Dopuszczenie | CE |
Forma cylindryczna | Wpust ceowy |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 5xØ |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 3xØ |
Przyłącze | Przewód z wtyczką |
Obszar wykrywania | 0 ... 20 [mm] |