PUBL55-7
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 98.5 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 14.5 |
Masa | 0.87 [kg] |
T | 7 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania