PUBL55-10
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_SOM_BIL_ART_PUBL55-10__SALL__AIN__V1_0b64f97521.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 2.1 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 985 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 14.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 10 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUBL55-10},{ARTIKEL=PUBL55-10} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania