PUBL35-7

Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 152 [mm] |
B2 | 76 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PUBL35 |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.58 [kg] |
T | 7 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen