PUB45-18
![](/fileadmin/_processed_/3/1/csm_SOM_BIL_ART_PUB45-18__SALL__AIN__V1_97869bb8cc.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.94 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
A2 | 26 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 545 [mm] |
B3 | 30 [mm] |
B4 | 40 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 12.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 18 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania