PUB35-9
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_SOM_BIL_ART_PUB35-9__SALL__AIN__V1_ddec8f50bb.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
A2 | 24 [mm] |
B1 | 109 [mm] |
B2 | 54.5 [mm] |
B3 | 26 [mm] |
B4 | 31 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PUB35 |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.72 [kg] |
T | 9 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen