PUB25-4
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 8.5 |
Masa | 0.2 [kg] |
T | 4 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania