PMK85-8
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 160 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Masa | 0.47 [kg] |
T | 8 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania