PMK35-7
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMK35 |
Gewicht | 0.2 [kg] |
T | 7 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen