PMK15-1
![](/fileadmin/_processed_/4/0/csm_SOM_BIL_ART_PMK15-1__SALL__AIN__V1_ccc4c2c261.png)
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.016 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 1 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania