PMB45-18
![](/fileadmin/_processed_/7/c/csm_SOM_BIL_ART_PMB45-18__SALL__AIN__V1_75eecc0376.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Bauart | Adapterplatte |
Baugröße | PMB45 |
G1 | 10.5 |
Gewicht | 0.46 [kg] |
T | 18 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen