PMB35-11
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.25 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 8.5 |
Brak substancji LABS | Tak |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
T | 11 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB35-11},{ARTIKEL=PMB35-11} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania