PMB25-6
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 6.5 |
Masa | 0.15 [kg] |
T | 6 [mm] |
Dostępność | Standard |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania